Ruota per apparecchiature per impieghi pesanti (C120)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C120.A80.081
C120.A80.100
C120.A80.125
C120.A80.151
C120.A85.081
C120.A85.100
C120.A85.125
C120.A85.151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

17.90 €

1 3 giorni 11535.01–80.0094648021

15.38 €

1 3 giorni 13735.01–80.00957010030

16.52 €

1 3 giorni 162.580.01–140.00957012531

37.68 €

1 3 giorni 19280.01–140.00946415032

20.72 €

1 3 giorni 11535.01–80.0094648021

22.46 €

4 2 giorni 13735.01–80.00957010030

25.46 €

4 2 giorni 162.580.01–140.00957012531

42.98 €

1 3 giorni 19280.01–140.00946415032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico