Ruota compatta (A620)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A620.C10.035

Codice componente
A620.C10.035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.38 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Altezza di montaggio H(mm) 58 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Diam. rotella D(Ø) 35
Larghezza rotella B(mm) 25

Si trova sulla pagina di Ruota compatta (A620), il codice articolo è il seguente: A620.C10.035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A620.C10.035.

Supporto tecnico