Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A621.C10.035
Tipo ruota | Through Hole Type | Altezza di montaggio H(mm) | 58 | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 60 | Larghezza piastra W(mm) | 60 | Diam. rotella D(Ø) | 35 |
Larghezza rotella B(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Ruota compatta (A621), il codice articolo è il seguente: A621.C10.035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A621.C10.035.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali