Ruota per apparecchiature in acciaio inox (G120)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G120.A80.051
G120.A80.076
G120.A80.100
G120.A80.126
G120.A90.051
G120.A90.076
G120.A90.100
G120.A90.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

25.68 €

1 3 giorni 7035.01–80.0060605018

33.24 €

1 5 giorni 10135.01–80.0060607524

40.78 €

1 3 giorni 13635.01–80.00767010028

42.68 €

1 3 giorni 15835.01–80.00767012528

22.66 €

1 3 giorni 7035.01–80.0060605018

30.34 €

1 3 giorni 10135.01–80.0060607523

40.78 €

1 3 giorni 13680.01–140.00767010027

40.94 €

1 3 giorni 15680.01–140.00767012027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico