Ruota per trasporto in acciaio inox (H120)

Ruota per trasporto in acciaio inox (H120)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • H120.A90
  • H120.B26
  • H120.B43

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H120.A90.080
H120.A90.100
H120.A90.125
H120.A90.150
H120.A90.200
H120.B26.080
H120.B26.100
H120.B26.125
H120.B26.150
H120.B26.200
H120.B43.100
H120.B43.125
H120.B43.150
H120.B43.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

41.58 €

10 2 giorni 10880.01–140.0095808030

41.46 €

21.97 €

1 Stesso giorno

Stock

12780.01–140.00958010030

52.44 €

1 3 giorni 15580.01–140.00958012537.5

70.80 €

4 2 giorni 192220.01–320.0012910615040

96.84 €

4 2 giorni 240220.01–320.0012910620050

41.92 €

1 3 giorni 10880.01–140.0095808028

41.44 €

1 3 giorni 12780.01–140.00958010030

52.78 €

1 3 giorni 15580.01–140.00958012532

78.70 €

1 3 giorni 192140.01–220.0012910615035

104.42 €

1 3 giorni 240140.01–220.0012910620045

42.02 €

1 3 giorni 12735.01–80.00958010030

45.64 €

1 3 giorni 15580.01–140.00958012535

76.84 €

1 3 giorni 19280.01–140.0012910615040

95.72 €

1 3 giorni 240140.01–220.0012910620050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico