Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H121.A90.080 |
H121.A90.100 |
H121.A90.125 |
H121.A90.150 |
H121.A90.200 |
H121.B26.080 |
H121.B26.100 |
H121.B26.125 |
H121.B26.150 |
H121.B26.200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.82 € | 1 | 3 giorni | 108 | 80.01–140.00 | 80 | 30 | ||
38.80 € | 1 | 3 giorni | 127 | 80.01–140.00 | 100 | 30 | ||
43.40 € | 1 | 3 giorni | 160 | 80.01–140.00 | 125 | 34 | ||
69.38 € | 1 | 3 giorni | 192 | 140.01–220.00 | 150 | 44 | ||
92.78 € | 1 | 3 giorni | 240 | 140.01–220.00 | 200 | 50 | ||
38.26 € | 1 | 3 giorni | 108 | 80.01–140.00 | 80 | 28 | ||
40.62 € | 1 | 3 giorni | 127 | 80.01–140.00 | 100 | 30 | ||
47.24 € | 1 | 3 giorni | 160 | 80.01–140.00 | 125 | 32 | ||
75.34 € | 1 | 3 giorni | 192 | 140.01–220.00 | 150 | 35 | ||
107.60 € | 1 | 3 giorni | 240 | 140.01–220.00 | 200 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | Through Hole Type |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali