Ruota in acciaio inox per impieghi pesanti (HS120)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS120.B14.100
HS120.B14.125
HS120.B14.150
HS120.B14.200
HS120.B28.100
HS120.B28.125
HS120.B28.126
HS120.B28.150
HS120.B28.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

63.92 €

1 3 giorni 128220.01–320.001008410035

144.68 €

1 3 giorni 164485.01–750.0013211012545

152.90 €

1 3 giorni 195485.01–750.0013211015045

168.84 €

1 3 giorni 242485.01–750.0013211020050

66.52 €

4 2 giorni 128220.01–320.001008410040

78.24 €

4 2 giorni 157220.01–320.001008412540

145.84 €

10 2 giorni 164485.01–750.0013211012545

155.24 €

4 2 giorni 195485.01–750.0013211015045

178.34 €

4 2 giorni 242485.01–750.0013211020050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico