Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L520.B61.101
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Altezza di montaggio H(mm) | 128 | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 104 | Larghezza piastra W(mm) | 80 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 26 |
Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (L520), il codice articolo è il seguente: L520.B61.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L520.B61.101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali