Ruota per trasporto (LB520)

Ruota per trasporto (LB520)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LB520.B10
  • LB520.B80
  • LB520.B83

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LB520.B10.100
LB520.B10.101
LB520.B10.125
LB520.B10.126
LB520.B80.125
LB520.B83.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

25.92 €

13.74 €

1 Stesso giorno

Stock

132140.01–220.0010030

30.46 €

1 2 giorni 132320.01–485.0010035

27.18 €

14.41 €

1 Stesso giorno

Stock

157220.01–320.0012534

33.44 €

4 2 giorni 157220.01–320.0012540

59.68 €

4 2 giorni 157140.01–220.0012540

57.04 €

1 3 giorni 157220.01–320.0012540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Lunghezza piastra L(mm) 105 Larghezza piastra W(mm) 85

Supporto tecnico