Ruota per trasporto (LS410)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS410.A85.127
LS410.B10.125
LS410.B44.126
LS410.B60.125
LS410.B61.125
LS410.B80.125
LS410.B83.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Larghezza rotella B
(mm)

13.66 €

1 3 giorni 80.01–140.0032

18.20 €

1 3 giorni 140.01–220.0035

13.52 €

1 3 giorni 80.01–140.0032

22.42 €

1 3 giorni 140.01–220.0045

23.66 €

4 2 giorni 80.01–140.0045

47.16 €

4 2 giorni 140.01–220.0040

46.42 €

1 3 giorni 140.01–220.0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed Altezza di montaggio H(mm) 155 Lunghezza piastra L(mm) 115
Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 125

Supporto tecnico