Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS500.B61.101
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Altezza di montaggio H(mm) | 132 | Gamma di carico(daN) | 140.01–220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 106 | Larghezza piastra W(mm) | 85 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (LS500), il codice articolo è il seguente: LS500.B61.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS500.B61.101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali