Ruota per trasporto (LS520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS520.B61.101

Codice componente
LS520.B61.101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.82 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Altezza di montaggio H(mm) 132 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Lunghezza piastra L(mm) 106 Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 32

Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (LS520), il codice articolo è il seguente: LS520.B61.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS520.B61.101.

Supporto tecnico