Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 € | 1 | 3 giorni | 105 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 128 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | ||
13.10 € | 1 | 3 giorni | 155 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | ||
22.52 € | 1 | 3 giorni | 195 | 140.01–220.00 | 135 | 110 | 160 | 45 | ||
26.12 € | 1 | 3 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | ||
6.88 € | 1 | 3 giorni | 105 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 80 | 30 | ||
9.36 € | 4 | 2 giorni | 128 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 35 | ||
10.14 € | 1 | 3 giorni | 132 | 80.01–140.00 | 98 | 82 | 108 | 37 | ||
11.42 € | 4 | 2 giorni | 155 | 140.01–220.00 | 105 | 80 | 125 | 35 | ||
21.78 € 11.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 190 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | ||
37.58 € | 1 | 3 giorni | 215 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 175 | 45 | ||
28.26 € | 4 | 2 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
123.76 € | 1 | 3 giorni | 290 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
16.40 € | 1 | 3 giorni | 105 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 80 | 28 | ||
17.40 € | 1 | 3 giorni | 128 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
23.42 € | 1 | 3 giorni | 155 | 140.01–220.00 | 105 | 80 | 125 | 32 | ||
34.14 € | 1 | 3 giorni | 190 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 150 | 35 | ||
43.78 € | 1 | 3 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | ||
8.88 € | 4 | 2 giorni | 105 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | ||
10.52 € | 4 | 2 giorni | 128 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | ||
13.28 € | 1 | 2 giorni | 155 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | ||
22.62 € | 4 | 2 giorni | 195 | 140.01–220.00 | 135 | 109 | 160 | 45 | ||
26.54 € | 4 | 2 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 138 | 109 | 200 | 45 | ||
7.62 € | 4 | 2 giorni | 105 | 35.01–80.00 | 104 | 80 | 80 | 25 | ||
9.70 € 5.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 128 | 35.01–80.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
11.70 € | 1 | 2 giorni | 155 | 80.01–140.00 | 105 | 80 | 125 | 37 | ||
15.16 € | 1 | 2 giorni | 175 | 80.01–140.00 | 105 | 80 | 140 | 37.5 | ||
20.48 € | 4 | 2 giorni | 195 | 80.01–140.00 | 135 | 110 | 160 | 40 | ||
28.20 € | 4 | 2 giorni | 218 | 140.01–220.00 | 138 | 109 | 180 | 45 | ||
25.52 € | 4 | 2 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
40.40 € | 1 | 3 giorni | 250 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 225 | 55 | ||
46.72 € | 1 | 3 giorni | 290 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
87.38 € | 1 | 3 giorni | 311 | 220.01–320.00 | 186 | 170 | 250 | 60 | ||
97.14 € | 1 | 3 giorni | 325 | 320.01–485.00 | 186 | 170 | 280 | 70 | ||
14.42 € | 1 | 3 giorni | 127 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
38.70 € | 1 | 3 giorni | 195 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | ||
43.04 € | 1 | 3 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
37.98 € | 4 | 2 giorni | 195 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | ||
66.00 € | 1 | 3 giorni | 195 | 320.01–485.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | ||
39.64 € | 4 | 2 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
43.08 € | 1 | 3 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 138 | 109 | 200 | 42 | ||
35.32 € | 4 | 2 giorni | 137 | 140.01–220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | ||
60.12 € | 4 | 2 giorni | 195 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | ||
61.28 € | 1 | 3 giorni | 239 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 180 | 50 | ||
72.60 € | 4 | 2 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
77.94 € | 1 | 3 giorni | 233 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
113.06 € | 1 | 3 giorni | 304 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | ||
34.94 € | 1 | 3 giorni | 137 | 140.01–220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | ||
61.68 € | 1 | 3 giorni | 195 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | ||
69.24 € | 1 | 3 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
74.60 € | 1 | 3 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | ||
30.00 € | 4 | 2 giorni | 105 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 80 | 20 | ||
37.94 € | 4 | 2 giorni | 128 | 80.01–140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | ||
65.98 € | 1 | 3 giorni | 181 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 150 | 40 | ||
65.90 € | 1 | 3 giorni | 190 | 220.01–320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | ||
70.82 € | 1 | 3 giorni | 195 | 320.01–485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | ||
64.30 € | 4 | 2 giorni | 195 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | ||
69.20 € | 1 | 3 giorni | 200 | 320.01–485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | ||
80.72 € | 4 | 2 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | ||
98.74 € | 1 | 3 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 138 | 109 | 200 | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali