Ruota per impieghi pesanti (N100)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N100.B60.125
N100.B60.160
N100.B60.200
N100.B61.125
N100.B61.160
N100.B61.200
N100.B80.101
N100.B80.125
N100.B80.160
N100.B80.200
N100.B80.251
N100.B81.100
N100.B81.125
N100.B81.151
N100.B81.202
N100.B81.253
N100.B83.100
N100.B83.125
N100.B83.160
N100.B83.200
N100.B90.081
N100.B90.102
N100.B90.129
N100.B90.154
N100.B90.163
N100.B90.203
N100.B90.252
N100.C10.083
N100.C10.101
N100.C10.103
N100.C10.129
N100.C10.152
N100.C10.154
N100.C10.201
N100.C10.203
N100.C10.251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

51.34 €

1 3 giorni 17880.01–140.0013811012545

64.98 €

1 3 giorni 214220.01–320.0013811016050

72.40 €

1 3 giorni 255320.01–485.0013811020050

52.12 €

1 3 giorni 17880.01–140.0013811012545

66.24 €

1 3 giorni 214220.01–320.0013811016042

73.64 €

1 3 giorni 255320.01–485.0013811020050

67.88 €

1 3 giorni 153140.01–220.0013811010040

73.78 €

1 3 giorni 178140.01–220.0013811012550

86.92 €

1 3 giorni 214220.01–320.0013811016050

107.32 €

1 3 giorni 255320.01–485.0013811020050

124.30 €

1 3 giorni 295485.01–750.0013811025050

81.90 €

1 3 giorni 153140.01–220.0013811010050

90.10 €

1 3 giorni 178220.01–320.0013811012550

96.92 €

1 3 giorni 209320.01–485.0013811015050

118.16 €

1 3 giorni 255320.01–485.0013811020050

155.34 €

1 3 giorni 295485.01–750.0013811025050

67.66 €

1 3 giorni 153140.01–220.0013811010040

78.40 €

1 3 giorni 178140.01–220.0013811012550

97.02 €

1 3 giorni 214220.01–320.0013811016050

107.32 €

1 3 giorni 255320.01–485.0013811020050

54.06 €

1 3 giorni 127220.01–320.00105858040

48.36 €

1 3 giorni 137220.01–320.001058510040

59.20 €

1 3 giorni 178320.01–485.0013811012550

60.12 €

1 3 giorni 209485.01–750.0013811015050

91.28 €

1 3 giorni 205485.01–750.0013811016050

84.64 €

1 3 giorni 255485.01–750.0013811020050

176.84 €

1 3 giorni 295485.01–750.0013811025050

120.04 €

1 3 giorni 137485.01–750.001751408270

46.12 €

1 3 giorni 137220.01–320.001058510030

82.50 €

1 3 giorni 148320.01–485.0013811010050

80.52 €

1 3 giorni 178485.01–750.0013811012550

60.96 €

1 3 giorni 195320.01–485.0013811015040

92.82 €

1 3 giorni 209485.01–750.0013811015050

90.56 €

1 3 giorni 235320.01–485.0013811020040

110.72 €

1 3 giorni 255485.01–750.0013811020050

145.28 €

1 3 giorni 295485.01–750.0013811025050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico