Ruota doppia per impieghi pesanti (S100)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S100.B15.100
S100.B15.126
S100.B15.151
S100.B15.201
S100.B15.251
S100.B16.150
S100.B16.151
S100.B16.200
S100.B16.201
S100.B16.250
S100.B16.251
S100.B16.300
S100.B16.301
S100.B16.400
S100.B16.401
S100.B81.100
S100.B81.125
S100.B81.150
S100.B81.200
S100.B81.250
S100.B81.300
S100.B81.400
S100.C10.100
S100.C10.125
S100.C10.150
S100.C10.200
S100.C10.250
S100.C10.252
S100.C10.300
S100.C10.301
S100.C10.401
S100.C11.100
S100.C11.125
S100.C11.150
S100.C11.200
S100.C11.250
S100.C11.251
S100.C11.300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

213.46 €

1 3 giorni 145750.01 o sup.1381101002x37

241.72 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

369.20 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x48

387.58 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

429.38 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x60

616.40 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x55

1,010.20 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.2001601502x80

842.52 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x55

1,334.32 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.2001602002x80

1,780.30 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x80

2,651.10 €

1 3 giorni 330750.01 o sup.2552002502x100

1,956.60 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x80

3,149.12 €

1 3 giorni 395750.01 o sup.2552003002x100

3,404.96 €

1 3 giorni 475750.01 o sup.2001604002x80

4,812.64 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

254.92 €

1 3 giorni 145320.01–485.001381101002x50

278.74 €

1 3 giorni 170485.01–750.001381101252x50

722.78 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.2001601502x75

714.78 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.2001602002x75

766.44 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x75

957.58 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x75

2,140.54 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

238.72 €

1 3 giorni 145485.01–750.001381101002x38

255.40 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

300.76 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x50

334.68 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

383.96 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x50

891.56 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x75

446.80 €

1 3 giorni 365750.01 o sup.1751403002x50

1,205.98 €

1 3 giorni 395750.01 o sup.2552003002x100

2,820.84 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

445.66 €

1 3 giorni 145485.01–750.001381101002x40

504.04 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

602.88 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x50

763.86 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

1,086.60 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x50

1,819.48 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x80

1,320.98 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico