• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota per impieghi pesanti con attacco a molla (T100) (Codici componente - Download CAD)

Ruota per impieghi pesanti con attacco a molla (T100)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • T100.B80
  • T100.B81
  • T100.B90
  • T100.B91
  • T100.C10
  • T100.C11

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T100.B80.125
T100.B80.150
T100.B80.200
T100.B81.125
T100.B81.150
T100.B81.200
T100.B90.125
T100.B90.150
T100.B90.200
T100.B91.125
T100.B91.160
T100.B91.200
T100.C10.125
T100.C10.150
T100.C10.200
T100.C11.125
T100.C11.150
T100.C11.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

245.56 €

1 3 giorni 178140.01–220.0012550

266.84 €

1 3 giorni 203220.01–320.0015050

293.14 €

1 3 giorni 257320.01–485.0020050

258.48 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012550

274.24 €

1 3 giorni 203320.01–485.0015050

295.30 €

1 3 giorni 257320.01–485.0020050

251.70 €

1 3 giorni 178320.01–485.0012550

271.58 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

294.88 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

299.90 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012540

287.88 €

1 3 giorni 203485.01–750.0016050

374.56 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

264.60 €

1 3 giorni 178485.01–750.0012550

279.24 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

305.04 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

371.16 €

1 3 giorni 178320.01–485.0012550

423.82 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

478.42 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Lunghezza piastra L(mm) 138 Larghezza piastra W(mm) 110

Supporto tecnico