Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.00 € | 1 | 3 giorni | 178 | 140.01–220.00 | 125 | 50 | ||
305.46 € | 1 | 3 giorni | 203 | 220.01–320.00 | 150 | 50 | ||
332.84 € | 1 | 3 giorni | 257 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | ||
295.66 € | 1 | 3 giorni | 178 | 220.01–320.00 | 125 | 50 | ||
312.80 € | 1 | 3 giorni | 203 | 320.01–485.00 | 150 | 50 | ||
334.98 € | 1 | 3 giorni | 257 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | ||
288.86 € | 1 | 3 giorni | 178 | 320.01–485.00 | 125 | 50 | ||
310.18 € | 1 | 3 giorni | 203 | 485.01–750.00 | 150 | 50 | ||
334.56 € | 1 | 3 giorni | 257 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ||
337.08 € | 1 | 3 giorni | 178 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | ||
326.48 € | 1 | 3 giorni | 203 | 485.01–750.00 | 160 | 50 | ||
414.22 € | 1 | 3 giorni | 257 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ||
301.78 € | 1 | 3 giorni | 178 | 485.01–750.00 | 125 | 50 | ||
317.82 € | 1 | 3 giorni | 203 | 485.01–750.00 | 150 | 50 | ||
344.72 € | 1 | 3 giorni | 257 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ||
408.34 € | 1 | 3 giorni | 178 | 320.01–485.00 | 125 | 50 | ||
462.44 € | 1 | 3 giorni | 203 | 485.01–750.00 | 150 | 50 | ||
518.08 € | 1 | 3 giorni | 257 | 485.01–750.00 | 200 | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Lunghezza piastra L(mm) | 138 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali