Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
dw mm | D mm | D1 mm | h mm | H mm | a mm | b mm | Weight kg | Part Number |
Surface zinc plated | ||||||||
15 | 24 | 31 | 9.5 | 21.0 | 2.8 | 6.2 | 50 | E32.015 |
22 | 36 | 45 | 9.8 | 30.0 | 2.8 | 5.5 | 130 | E32.022 |
30 | 45 | 55 | 13.8 | 37.0 | 4.0 | 8.3 | 250 | E32.030 |
45 | 62 | 75 | 19.0 | 53.5 | 4.0 | 10.0 | 600 | E32.045 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | Steel | Materiale sfera | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali