Roller tracks with standard rollers Diameter 30 mm (417)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

417.000/[10-1200/1]

Roller Tracks with Standard Rollers, Diameter 30 mm

Product Description


A 30 mm diameter roller has a load capacity of 12 kg.
Whereas a bundle or package combination should not exceed 35 kg in total weight.

Specification

Separation distance
mm
Part Number
50417.000
66417.001
83417.002
100417.003
End stop417.004

Example


Remark: When ordering, please include the required total roller track length. (max. length 6500 mm)
Codice componente
417.000/[10-1200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza trasportatore L
(mm)
1 12 giorni 10 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Straight Materiale superficie rotella Resin Passo rotella P(mm) 50
Tipo di profilato U-Shaped Materiale profilato Steel Trattamento superficie profilato Zinc Plating

Supporto tecnico