Unità di centraggio pneumatiche UNICLAMP

Unità di centraggio pneumatiche UNICLAMP
  • Sconto volumi elevati
Unità di centraggio pneumatiche disponibili in varie taglie e corse, sensore elettrico PNP DF-K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULA40040ASK0
ULA63060AK0
ULP32040CXK0
ULP50040CXK0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento asta D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)

489.00 €

1 Disponibile 37 giorni Doppia asta4040

524.94 €

1 Disponibile 37 giorni Doppia asta6360

349.96 €

1 Disponibile 37 giorni Asta singola3240

366.04 €

1 Disponibile 37 giorni Asta singola5040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Profilo corpo principale Standard Temperatura di esercizio(℃) 5::45
Pressione di esercizio(MPa) 0,4::0,6

Supporto tecnico