Perno di centraggio

Perno di centraggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SZK 30.7 T12 40HUB
  • SZK 40 BR3 T12 40HUB
  • SZK 63 BR3 T12 40HUB
  • Sconto volumi elevati
Perno di centraggio pneumatico con uno o due steli guidati e sensori integrati. Le applicazioni piu`tradizionali includono il posizionamento, il centraggio ed il riferimento degli elementi, come ad esempio i particolari negli attrezzi di saldatura.

TÜNKERS é lo specialista in serragio, chiusura pneumatico, gripper, chiusura manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SZK 30.7 T12 40HUB
SZK 40 BR3 T12 40HUB
SZK 63 BR3 T12 40HUB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStat. Forza transversale
(N)
Pistone Ø
(mm)
Peso
(Kg)

443.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1080301.2

386.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10150401.8

422.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10200632.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa(mm) 40

Supporto tecnico