Giunti a soffietto distanziale / bloccaggio a semiguscio, chiavetta / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / DRB / KBK

Giunti a soffietto distanziale / bloccaggio a semiguscio, chiavetta / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / DRB / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash - Free Line Shafts
Standard Lengths up to 3000mm
Torque range: 4.5 - 500Nm
High torsional stiffness
Double bellows version
Easy and fast radial mounting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-N[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-N[25-65/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16NoNo
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16No
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16No
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 300010,1026 ~ 16NoNo
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 300010,1026 ~ 16No
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 300010,1026 ~ 16No
1 22 giorni 106 ~ 1668 ~ 300010,1026 ~ 16
1 22 giorni 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4NoNo
1 22 giorni 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4No
1 22 giorni 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4No
1 22 giorni 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4
1 22 giorni 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30NoNo
1 22 giorni 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30No
1 22 giorni 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30No
1 22 giorni 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30
1 22 giorni 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35NoNo
1 22 giorni 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35No
1 22 giorni 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35No
1 22 giorni 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35
1 22 giorni 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44NoNo
1 22 giorni 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44No
1 22 giorni 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44No
1 22 giorni 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44
1 22 giorni 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48NoNo
1 22 giorni 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48No
1 22 giorni 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48No
1 22 giorni 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48
1 22 giorni 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60NoNo
1 22 giorni 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60No
1 22 giorni 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60No
1 22 giorni 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60
1 22 giorni 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65NoNo
1 22 giorni 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65No
1 22 giorni 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65No
1 22 giorni 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bellows Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Max. Velocità di rotazione(r/min) 1500 Disallineamento laterale ammesso(mm) 5 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1,5
Materiale soffietti Stainless Steel

Supporto tecnico