Giunti a soffietto / bloccaggio a vite, chiavetta DIN 6885, innesto assiale / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB1P / KBK

Giunti a soffietto / bloccaggio a vite, chiavetta DIN 6885, innesto assiale / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB1P / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-free miniature metal bellows couplings with radial setscrews
For shaft diameters from 3 - 25mm
Torque range: 0.5 - 10Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Axial pluggable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB1P/5-22-[1-3/1]-[1-3/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-N[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-N[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-N[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-N[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-N[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-N[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-N[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-N[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-N[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-N[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-N[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-N[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPerforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2) Accoppiamento
1 12 giorni 101 ~ 3---C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10C / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 10C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16C / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 16C / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25C / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 25C / D

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico