Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order Code | KB4 / 60 | - | 89 | - | 12 | - | 32 | - | (S) | ||
Type / size | Length L | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Options |
Size | Torque TKN (Nm) | Dimensions (mm) | Technical Data | |||||||||||||||
L | Ø A | D1/D2 | H | C | E | B | F | Mass (kg) | Moment of Inertia J (g m2) | Spring Stiffness | Misalignment | max speed min-1 | ||||||
Length | Outer Ø | Bore Sizes (H7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | torsional CT 103 (Nm/rad) | radial CR (N/mm) | axial CA (N/mm) | radial ΔKr (mm) | axial Δka (mm) | angular ΔKw (°) | |||||||||
18 | 18 | 63 | 45 | 10-25.4 | 17 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | M5 | 0.1 | 0.04 | 20 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 12800 |
71 | 8 | 0.15 | 0.05 | 15 | 82 | 36 | 0.25 | 0.5 | 2 | 12800 | ||||||||
30 | 30 | 65 | 56 | 10-32 | 20 | 7.5 | 24.5 | 56.4 | M6 | 0.3 | 0.15 | 38 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 10300 |
73 | 30# | 15 | 0.32 | 0.16 | 28 | 225 | 28 | 0.25 | 1 | 2 | 10300 | |||||||
60 | 60 | 79 | 66 | 12-35 | 23 | 10 | 29 | 66 | M8 | 0.5 | 0.33 | 75 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 8700 |
89 | 40 | 0.6 | 0.36 | 50 | 340 | 50 | 0.25 | 1 | 2 | 8700 | ||||||||
80 | 80 | 91 | 82 | 14-44 | 28 | 11 | 33.5 | 82.9 | M10 | 2.3 | 2.3 | 128 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
102 | 84 | 2.4 | 2.4 | 75 | 400 | 50 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6900 | ||||||||
150 | 150 | 91 | 82 | 19-44 | 28 | 11 | 33.5 | 82.9 | M10 | 2.3 | 2.5 | 155 | 2020 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
102 | 84 | 2.4 | 2.6 | 105 | 595 | 85 | 0.25 | 0,8 | 2 | 6900 | ||||||||
200 | 200 | 101 | 90 | 22-47 | 31 | 13 | 38 | 90.8 | M12 | 2.6 | 3.3 | 175 | 2500 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6400 |
113 | 125 | 2.7 | 3.5 | 120 | 460 | 82 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6400 | ||||||||
300 | 300 | 105 | 110 | 30-60 | 40 | 13 | 38 | 110 | M12 | 4.3 | 7.6 | 502 | 6300 | 280 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6000 |
116 | 145 | 4.4 | 7.8 | 285 | 1400 | 145 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6000 | ||||||||
500 | 500 | 112 | 122 | 35-70 | 42 | 15 | 42 | 122 | M12 | 5.5 | 13.5 | 690 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 5000 |
123 | 145 | 5.6 | 13.7 | 320 | 970 | 85 | 0.25 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||
800 | 800 | 168 | 157 | 40-80 | 55 | 22.5 | 55 | 170.3 | 2xM20 | 14.3 | 56.9 | 1270 | 700 | 275 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5000 |
400 | ||||||||||||||||||
1400 | 1400 | 168 | 157 | 50-80 | 55 | 22.5 | 55 | 170.3 | 2xM20 | 14.8 | 57.7 | 1270 | 700 | 275 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5000 |
470 |
Codice componente
|
---|
KB4/18-63-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4/18-63-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4/18-63-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4/18-63-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4/18-71-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4/18-71-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4/18-71-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4/18-71-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4/30-65-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4/30-65-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4/30-65-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4/30-65-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4/30-73-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4/30-73-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4/30-73-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4/30-73-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4/60-79-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4/60-79-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4/60-79-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4/60-79-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4/60-89-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4/60-89-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4/60-89-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4/60-89-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4/80-91-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4/80-91-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4/80-91-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4/80-91-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4/80-102-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4/80-102-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4/80-102-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4/80-102-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4/1400-168-[40-80/1]-[40-80/1] |
KB4/1400-168-[40-80/1]-N[40-80/1] |
KB4/1400-168-N[40-80/1]-[40-80/1] |
KB4/1400-168-N[40-80/1]-N[40-80/1] |
KB4/150-91-[19-44/1]-[19-44/1] |
KB4/150-91-[19-44/1]-N[19-44/1] |
KB4/150-91-N[19-44/1]-[19-44/1] |
KB4/150-91-N[19-44/1]-N[19-44/1] |
KB4/150-102-[19-44/1]-[19-44/1] |
KB4/150-102-[19-44/1]-N[19-44/1] |
KB4/150-102-N[19-44/1]-[19-44/1] |
KB4/150-102-N[19-44/1]-N[19-44/1] |
KB4/200-101-[22-47/1]-[22-47/1] |
KB4/200-101-[22-47/1]-N[22-47/1] |
KB4/200-101-N[22-47/1]-[22-47/1] |
KB4/200-101-N[22-47/1]-N[22-47/1] |
KB4/200-113-[22-47/1]-[22-47/1] |
KB4/200-113-[22-47/1]-N[22-47/1] |
KB4/200-113-N[22-47/1]-[22-47/1] |
KB4/200-113-N[22-47/1]-N[22-47/1] |
KB4/300-105-[30-60/1]-[30-60/1] |
KB4/300-105-[30-60/1]-N[30-60/1] |
KB4/300-105-N[30-60/1]-[30-60/1] |
KB4/300-105-N[30-60/1]-N[30-60/1] |
KB4/300-116-[30-60/1]-[30-60/1] |
KB4/300-116-[30-60/1]-N[30-60/1] |
KB4/300-116-N[30-60/1]-[30-60/1] |
KB4/300-116-N[30-60/1]-N[30-60/1] |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 22 giorni | 10 | 40 ~ 80 | 1400 | 5000 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 40 ~ 80 | No | No | |||
- | 1 | 22 giorni | 10 | 40 ~ 80 | 1400 | 5000 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 40 ~ 80 | No | Sì | |||
- | 1 | 22 giorni | 10 | 40 ~ 80 | 1400 | 5000 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 40 ~ 80 | Sì | No | |||
- | 1 | 22 giorni | 10 | 40 ~ 80 | 1400 | 5000 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 40 ~ 80 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 19 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 19 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 19 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 19 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 19 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 19 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 19 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 19 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 22 ~ 47 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 22 ~ 47 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 22 ~ 47 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 22 ~ 47 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 22 ~ 47 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 22 ~ 47 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 22 ~ 47 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 22 ~ 47 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 30 ~ 60 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 30 ~ 60 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 30 ~ 60 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 30 ~ 60 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 30 ~ 60 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 30 ~ 60 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 30 ~ 60 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 30 ~ 60 | Sì | Sì |
Loading...
Tipo | Bellows Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale soffietti | Stainless Steel |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali