Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4AL / KBK

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4AL / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-free metal bellows couplings with clamping hubs
KB4AL series with aluminium hubs, sizes 80 - 500
For shaft diameters from 10 - 80mm
Torque range: 18 - 1400Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB4AL/80-91-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-91-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-102-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-102-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/150-91-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-91-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-102-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-102-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/200-101-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-101-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-113-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-113-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/300-105-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-116-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-116-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/500-112-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-112-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-123-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-123-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-N[25-70/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NoNo
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44No
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44No
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NoNo
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44No
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44No
1 12 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NoNo
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44No
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44No
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NoNo
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44No
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44No
1 12 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NoNo
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47No
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47No
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NoNo
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47No
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47No
1 12 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NoNo
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60No
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60No
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NoNo
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60No
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60No
1 12 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NoNo
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70No
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70No
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70NoNo
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70No
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70No
1 12 giorni 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bellows Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Materiale soffietti Stainless Steel

Supporto tecnico