Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order Code | KB4H / 60 | - | 83 | - | 20 | - | 20 | - | (S) | ||
Type / size | Length L | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Options |
Size | Torque TKN (Nm) | Dimensions (mm) | Technical Data | |||||||||||||||||
L | Ø A | D1/D2 | H | C | E | W | K | B | F | Mass (kg) | Moment of Inertia J (g m2) | Spring Stiffness | Misalignment | max. speed (min-1) | ||||||
Length (±2) | Outer Ø | Bore Sizes (H7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | torsional CT 103 (Nm/rad) | radial CR (N/mm) | axial CA (N/mm) | radial ΔKr (mm) | axial ΔKa mm) | angular ΔKw (°) | |||||||||||
18 | 18 | 63 | 45 | 10-25.4 | 17 | 5.5 | 19.5 | 37 | 13 | 47.4 | M5 | 0.1 | 0.04 | 20 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 12800 |
71 | 45 | 8 | 0.15 | 0.05 | 15 | 82 | 36 | 0.25 | 0.5 | 2 | 12800 | |||||||||
30 | 30 | 69 | 56 | 10-32 | 20 | 7.5 | 27 | 35 | 17 | 56.4 | M6 | 0.3 | 0.14 | 38 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 10300 |
77 | 30# | 43 | 15 | 0.32 | 0.15 | 28 | 225 | 28 | 0.25 | 1 | 2 | 10300 | ||||||||
60 | 60 | 83 | 66 | 12-35 | 23 | 9.5 | 31 | 41 | 21 | 66.2 | M8 | 0.5 | 0.28 | 75 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 8700 |
93 | 51 | 40 | 0.6 | 0.29 | 50 | 340 | 50 | 0.25 | 1 | 2 | 8700 | |||||||||
80 | 80 | 94 | 82 | 12-44 | 28 | 11 | 36 | 47 | 23.5 | 82.9 | M10 | 0.9 | 0.65 | 128 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
106 | 59 | 84 | 0.95 | 0.67 | 75 | 400 | 50 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6900 | |||||||||
150 | 150 | 95 | 82 | 14-44 | 28 | 11 | 36 | 48 | 23.5 | 82.9 | M10 | 0.9 | 0.82 | 155 | 2020 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6900 |
107 | 60 | 84 | 0.95 | 0.86 | 105 | 595 | 85 | 0.25 | 0,8 | 2 | 6900 | |||||||||
200 | 200 | 105 | 90 | 16-47 | 31 | 12.5 | 41 | 51 | 27 | 90.8 | M12 | 1.3 | 2.2 | 175 | 2500 | 145 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6400 |
117 | 63 | 125 | 1.35 | 2.7 | 120 | 460 | 82 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6400 | |||||||||
300 | 300 | 111 | 110 | 20-60 | 40 | 13 | 41 | 55 | 28 | 110 | M12 | 1.8 | 4.2 | 502 | 6300 | 280 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6000 |
125 | 69 | 145 | 1.85 | 5.2 | 285 | 1400 | 145 | 0.25 | 0.8 | 2 | 6000 | |||||||||
500 | 500 | 133 | 122 | 25-70 | 42 | 15 | 51 | 62 | 35.5 | 122 | M12 | 2.50 | 8.6 | 690 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 5000 |
146 | 75 | 145 | 2.51 | 9.3 | 320 | 970 | 85 | 0.25 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
800 | 800 | 168 | 157 | 40-80 | 55 | 22.5 | 66.5 | 77 | 45.5 | 168 | M20 | 14.8 | 57.65 | 1270 | 700 | 275 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5000 |
400 | ||||||||||||||||||||
1400 | 1400 | 168 | 157 | 50-80 | 55 | 22.5 | 66.5 | 77 | 45.5 | 168 | M20 | 15.3 | 58.70 | 1270 | 700 | 275 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5000 |
400 |
Codice componente
|
---|
KB4H/500-146-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4H/500-146-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4H/500-146-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4H/500-146-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | Sì | Sì |
Loading...
Tipo | Bellows Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale soffietti | Stainless Steel |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali