Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KBE1-5-[2-6/1]-[2-6/1] |
KBE1-5-[2-6/1]-N[2-6/1] |
KBE1-5-N[2-6/1]-[2-6/1] |
KBE1-5-N[2-6/1]-N[2-6/1] |
KBE1-7-[4-7/1]-[4-7/1] |
KBE1-7-[4-7/1]-N[4-7/1] |
KBE1-7-N[4-7/1]-[4-7/1] |
KBE1-7-N[4-7/1]-N[4-7/1] |
KBE1-9-[6-9/1]-[6-9/1] |
KBE1-9-[6-9/1]-N[6-9/1] |
KBE1-9-N[6-9/1]-[6-9/1] |
KBE1-9-N[6-9/1]-N[6-9/1] |
KBE1-14-[6-16/1]-[6-16/1] |
KBE1-14-[6-16/1]-N[6-16/1] |
KBE1-14-N[6-16/1]-[6-16/1] |
KBE1-14-N[6-16/1]-N[6-16/1] |
KBE1-19-[10-24/1]-[10-24/1] |
KBE1-19-[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBE1-19-N[10-24/1]-[10-24/1] |
KBE1-19-N[10-24/1]-N[10-24/1] |
KBE1-24-[16-28/1]-[16-28/1] |
KBE1-24-[16-28/1]-N[16-28/1] |
KBE1-24-N[16-28/1]-[16-28/1] |
KBE1-24-N[16-28/1]-N[16-28/1] |
KBE1-28-[20-38/1]-[20-38/1] |
KBE1-28-[20-38/1]-N[20-38/1] |
KBE1-28-N[20-38/1]-[20-38/1] |
KBE1-28-N[20-38/1]-N[20-38/1] |
KBE1-38-[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE1-38-[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE1-38-N[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE1-38-N[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE1-42-[20-55/1]-[20-55/1] |
KBE1-42-[20-55/1]-N[20-55/1] |
KBE1-42-N[20-55/1]-[20-55/1] |
KBE1-42-N[20-55/1]-N[20-55/1] |
KBE1-48-[20-60/1]-[20-60/1] |
KBE1-48-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KBE1-48-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KBE1-48-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 2 ~ 6 | 0,5 | 47500 | 0,06 | 1 | 0,4 | 2 ~ 6 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 2 ~ 6 | 0,5 | 47500 | 0,06 | 1 | 0,4 | 2 ~ 6 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 2 ~ 6 | 0,5 | 47500 | 0,06 | 1 | 0,4 | 2 ~ 6 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 2 ~ 6 | 0,5 | 47500 | 0,06 | 1 | 0,4 | 2 ~ 6 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 7 | 1,2 | 34000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 7 | 1,2 | 34000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 7 | 1,2 | 34000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 7 | 1,2 | 34000 | 0,1 | 1 | 0,6 | 4 ~ 7 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 16 | 12,5 | 16000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 6 ~ 16 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 16 | 12,5 | 16000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 6 ~ 16 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 16 | 12,5 | 16000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 6 ~ 16 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 16 | 12,5 | 16000 | 0,09 | 0,9 | 1 | 6 ~ 16 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 12000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 12000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 12000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 12000 | 0,06 | 0,9 | 1,2 | 10 ~ 24 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 ~ 28 | 60 | 8500 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 16 ~ 28 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 ~ 28 | 60 | 8500 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 16 ~ 28 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 ~ 28 | 60 | 8500 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 16 ~ 28 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 ~ 28 | 60 | 8500 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 16 ~ 28 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 38 | 160 | 7200 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 20 ~ 38 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 38 | 160 | 7200 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 20 ~ 38 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 38 | 160 | 7200 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 20 ~ 38 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 38 | 160 | 7200 | 0,11 | 0,9 | 1,5 | 20 ~ 38 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 6000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 45 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 6000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 45 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 6000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 45 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 6000 | 0,12 | 0,9 | 1,8 | 20 ~ 45 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 55 | 450 | 4800 | 0,14 | 0,9 | 2 | 20 ~ 55 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 55 | 450 | 4800 | 0,14 | 0,9 | 2 | 20 ~ 55 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 55 | 450 | 4800 | 0,14 | 0,9 | 2 | 20 ~ 55 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 55 | 450 | 4800 | 0,14 | 0,9 | 2 | 20 ~ 55 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 525 | 4300 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 20 ~ 60 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 525 | 4300 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 20 ~ 60 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 525 | 4300 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 20 ~ 60 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 525 | 4300 | 0,16 | 0,9 | 2,1 | 20 ~ 60 | Sì | Sì |
Loading...
Tipo | Jaw Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Materiale paracolpi | Polyurethane |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali