Giunti a dentiera / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco a dentiera: PU, Shore A92, A98 / corpo: alluminio / KBE2C / KBK (Codici componente)

Giunti a dentiera / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco a dentiera: PU, Shore A92, A98 / corpo: alluminio / KBE2C / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 17 - 325Nm
Servo Insert Coupling with Collet Clamps
Compact version

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Servo Insert Coupling Compact, KBE2C | 7 ~ 48

Product Information

Material

hub - aluminium
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885
Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog).

Drawing

Order Code

            
 Order CodeKBE2C- 38- 20- 40- 98Sh  
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 
 

Specification Table

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
Ø ALØ D1-D2EFCBGMax. speed
rpm.
(1/min)
Mass
(per coupling)
(g)
Moment
of Inertia J
(per coupling)
(g m²)
64
ShoreD
(green)
98
ShoreA
(red)
92
ShoreA
(yellow)
80
ShoreA
(blue)
Outer
Ø
LengthBore Sizes
(H7)
min ~ max
    Screw (ISO4762)
TA (Nm)
714183 - 7582.516.6M22700060.000182.421.20.7
0.43
920244 - 117103.521.3M2.519000150.000856531.8
0.85
1225264 - 127123.527.2M316000230.0022012953
2
1430324 - 169.513532.5M413000450.01661612.57.54
4.5
1940508 - 2117168.545.7M6100001390.03112621126
15
24555810 - 3220181056.4M670002710.11975603517
15
28656214 - 3721201172.6M860004290.2542001609546
40
38808615 - 4831241583.3M1050008880.828405325190x
84
42959420 - 50342617.597.6M12400014251.866560450265x
145
4810511020 - 57412823105M12375020193.221655525310x
145
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size3468101214151618192024252830323538404245485055
71.21.31.5                      
9 2.32.52.83.0                    
12 6.66.97.48.08.6                   
14  1414.715.716.717.718.318.8                
19   424447495051545556             
24    58616364656769707476798184        
28      105107109112114116123124130133137142147      
38       241244251254258271274284291297307317324330340350  
42           433452457471481491505519529539553568577 
48           452471476491500510524539548558572587596620
Codice componente
KBE2C-7-[3-7/1]-[3-7/1]
KBE2C-7-[3-7/1]-N[3-7/1]
KBE2C-7-N[3-7/1]-[3-7/1]
KBE2C-7-N[3-7/1]-N[3-7/1]
KBE2C-9-[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2C-9-[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2C-9-N[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2C-9-N[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2C-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2C-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2C-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2C-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2C-19-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2C-19-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2C-19-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2C-19-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2C-24-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2C-24-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2C-24-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2C-24-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2C-28-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2C-28-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2C-28-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2C-28-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2C-38-[15-48/1]-[15-48/1]
KBE2C-38-[15-48/1]-N[15-48/1]
KBE2C-38-N[15-48/1]-[15-48/1]
KBE2C-38-N[15-48/1]-N[15-48/1]
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)

-

1 12 giorni 103 ~ 71,2270000,110,63 ~ 7NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 71,2270000,110,63 ~ 7No

-

1 12 giorni 103 ~ 71,2270000,110,63 ~ 7No

-

1 12 giorni 103 ~ 71,2270000,110,63 ~ 7

-

1 12 giorni 104 ~ 113190000,1310,84 ~ 11NoNo

-

1 12 giorni 104 ~ 113190000,1310,84 ~ 11No

-

1 12 giorni 104 ~ 113190000,1310,84 ~ 11No

-

1 12 giorni 104 ~ 113190000,1310,84 ~ 11

-

1 12 giorni 104 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16NoNo

-

1 12 giorni 104 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16No

-

1 12 giorni 104 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16No

-

1 12 giorni 104 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16

-

1 12 giorni 108 ~ 2117100000,060,91,28 ~ 21NoNo

-

1 12 giorni 108 ~ 2117100000,060,91,28 ~ 21No

-

1 12 giorni 108 ~ 2117100000,060,91,28 ~ 21No

-

1 12 giorni 108 ~ 2117100000,060,91,28 ~ 21

-

1 12 giorni 1010 ~ 326070000,10,91,410 ~ 32NoNo

-

1 12 giorni 1010 ~ 326070000,10,91,410 ~ 32No

-

1 12 giorni 1010 ~ 326070000,10,91,410 ~ 32No

-

1 12 giorni 1010 ~ 326070000,10,91,410 ~ 32

-

1 12 giorni 1014 ~ 3716060000,110,91,514 ~ 37NoNo

-

1 12 giorni 1014 ~ 3716060000,110,91,514 ~ 37No

-

1 12 giorni 1014 ~ 3716060000,110,91,514 ~ 37No

-

1 12 giorni 1014 ~ 3716060000,110,91,514 ~ 37

-

1 12 giorni 1015 ~ 4832550000,120,91,815 ~ 48NoNo

-

1 12 giorni 1015 ~ 4832550000,120,91,815 ~ 48No

-

1 12 giorni 1015 ~ 4832550000,120,91,815 ~ 48No

-

1 12 giorni 1015 ~ 4832550000,120,91,815 ~ 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Jaw Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Materiale paracolpi Polyurethane

Supporto tecnico