Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Sì | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | No | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | No | Sì | |||
1 | 12 giorni | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Sì | No | |||
1 | 12 giorni | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Sì | Sì |
Loading...
Tipo | Jaw Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0,9 | Materiale paracolpi | Polyurethane |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali