Giunto rigido con mozzo spaccato KBST-G

Giunto rigido con mozzo spaccato KBST-G

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 21Nm - 2250Nm
Rigid shaft coupling for connecting two shafts without misalignment
For shaft diameters from 6mm - 50mm
Easy and fast installation. Split hub design - assembly / dissassembly without moving the shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rigid Shaft Coupling, Split, KBST-G | 6 ~ 50

Product Information

Keyways

according DIN 6885/1 are possible for all bore combinations.

Drawing

Order Code

 
       
 Order Code for Standard CouplingKBST-G- 50  This coupling will automatically be supplied
  with unique bore 50H7.
 
  Type Size  
 
          
 Order Code for Coupling with
different Bore Diameters
KBST-G- 50- 45- 48 This coupling will be supplied with
 the dimensions of type KBST-50 but with
 a bore combination 45H7 - 48H7.
  Type Size D1 D2 
 

Specification Table

Rigid Shaft Coupling split - Steel blackened
SizeTorque Steel
Nm
DimensionsScrews
(ISO4762)
Tightening
Torque
Screws Nm
Mass
g
Standard
Bore
D1 / D2
H7
different
Bores
min~max
A
mm
B
mm
L
mm
63065-71821.230M3x8247
85085-122426.835M3x103102
10100105-152932.745M4x124.5185
12100125-152932.745M4x124.5180
141901410-173439.150M5x169272
151901510-173439.150M5x169266
161901610-173439.150M5x169261
203502010-244248.265M6x1615518
253902510-264550.875M6x1615623
304753020-325358.183M6x1815920
3511003520-406774.195M8x25401880
4013254030-507783.4108M8x25402710
5022505040-528593.2124M10x25843520
  
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size568101214161820222628303234384244485052
62935                   
82935475870                
10526283103124145               
12526283103124145               
14   168202235269              
15   168202235269              
16   168202235269              
20   237284332379427474521           
25   237284332379427474521616          
30        474521616664711758       
35        847932110211861271135614411610     
40            12711356144116101780186420342119 
50                28252960322933633498
Codice componente
KBST-G-6
KBST-G-8
KBST-G-10
KBST-G-12
KBST-G-14
KBST-G-15
KBST-G-16
KBST-G-20
KBST-G-25
KBST-G-30
KBST-G-35
KBST-G-40
KBST-G-50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno A
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)

21.64 €

1 12 giorni 101830

23.90 €

1 12 giorni 102435

25.99 €

6 11 giorni 102945

28.22 €

1 12 giorni 102945

30.35 €

1 12 giorni 103450

32.57 €

1 12 giorni 103450

34.70 €

1 12 giorni 103450

41.16 €

1 12 giorni 104265

45.52 €

1 12 giorni 104575

56.35 €

1 12 giorni 105383

82.46 €

6 11 giorni 106795

102.38 €

1 12 giorni 1077108

127.13 €

1 12 giorni 1085124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash Materiale corpo Steel
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 0 Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0

Supporto tecnico