Giunto rigido con mozzo spaccato, acciaio inox KBST-G-VA

Giunto rigido con mozzo spaccato, acciaio inox KBST-G-VA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Giunto rigido per alberi per il collegamento rigido di due alberi allineati.
· Coppie elevate in un design compatto
· Può essere utilizzato per collegare più alberi in linea
· Per alberi di diametro compreso tra 5 e 50 mm
· Montaggio facile, sicuro e veloce con viti di fissaggio radiali
· Il design a mozzo diviso consente di montare e smontare il giunto senza spostare gli alberi
· Su richiesta, sono disponibili le sedi per chiavette
· Disponibile con un unico foro standard e anche con diversi diametri di foro
· Gamma di coppie da 25 a 1875 Nm
· Esecuzione in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBST-G-VA-6-[5-7/1]-[5-7/1]
KBST-G-VA-6-[5-7/1]-N[5-7/1]
KBST-G-VA-6-N[5-7/1]-[5-7/1]
KBST-G-VA-6-N[5-7/1]-N[5-7/1]
KBST-G-VA-8-[5-12/1]-[5-12/1]
KBST-G-VA-8-[5-12/1]-N[5-12/1]
KBST-G-VA-8-N[5-12/1]-[5-12/1]
KBST-G-VA-8-N[5-12/1]-N[5-12/1]
KBST-G-VA-10-[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-VA-10-[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-VA-10-N[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-VA-10-N[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-VA-12-[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-VA-12-[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-VA-12-N[5-15/1]-[5-15/1]
KBST-G-VA-12-N[5-15/1]-N[5-15/1]
KBST-G-VA-14-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-14-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-14-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-14-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-15-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-15-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-15-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-15-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-16-[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-16-[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-16-N[10-17/1]-[10-17/1]
KBST-G-VA-16-N[10-17/1]-N[10-17/1]
KBST-G-VA-20-[10-24/1]-[10-24/1]
KBST-G-VA-20-[10-24/1]-N[10-24/1]
KBST-G-VA-20-N[10-24/1]-[10-24/1]
KBST-G-VA-20-N[10-24/1]-N[10-24/1]
KBST-G-VA-25-[10-26/1]-[10-26/1]
KBST-G-VA-25-[10-26/1]-N[10-26/1]
KBST-G-VA-25-N[10-26/1]-[10-26/1]
KBST-G-VA-25-N[10-26/1]-N[10-26/1]
KBST-G-VA-30-[20-32/1]-[20-32/1]
KBST-G-VA-30-[20-32/1]-N[20-32/1]
KBST-G-VA-30-N[20-32/1]-[20-32/1]
KBST-G-VA-30-N[20-32/1]-N[20-32/1]
KBST-G-VA-35-[20-40/1]-[20-40/1]
KBST-G-VA-35-[20-40/1]-N[20-40/1]
KBST-G-VA-35-N[20-40/1]-[20-40/1]
KBST-G-VA-35-N[20-40/1]-N[20-40/1]
KBST-G-VA-40-[30-50/1]-[30-50/1]
KBST-G-VA-40-[30-50/1]-N[30-50/1]
KBST-G-VA-40-N[30-50/1]-[30-50/1]
KBST-G-VA-40-N[30-50/1]-N[30-50/1]
KBST-G-VA-50-[40-52/1]-[40-52/1]
KBST-G-VA-50-[40-52/1]-N[40-52/1]
KBST-G-VA-50-N[40-52/1]-[40-52/1]
KBST-G-VA-50-N[40-52/1]-N[40-52/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Dimensione Chiavetta D1 D1 Chiavetta D2 D2
- 1 12 giorni 18306Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 7Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 7
- 1 12 giorni 18306Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 7Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 7
- 1 12 giorni 18306Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 7Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 7
- 1 12 giorni 18306Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 7Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 7
- 1 12 giorni 24358Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 12Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 12
- 1 12 giorni 24358Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 12
- 1 12 giorni 24358Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 12Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 12
- 1 12 giorni 24358Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 12
- 1 12 giorni 294510Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294510Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294510Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294510Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294512Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294512Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294512Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 294512Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15
- 1 12 giorni 345014Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345014Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345014Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345014Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345015Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345015Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345015Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345015Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345016Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345016Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345016Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 345016Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 17
- 1 12 giorni 426520Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 24Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 24
- 1 12 giorni 426520Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 24Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 24
- 1 12 giorni 426520Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 24Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 24
- 1 12 giorni 426520Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 24Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 24
- 1 12 giorni 457525Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26
- 1 12 giorni 457525Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26
- 1 12 giorni 457525Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26
- 1 12 giorni 457525Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26
- 1 12 giorni 538330Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 32Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 32
- 1 12 giorni 538330Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 32Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 32
- 1 12 giorni 538330Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 32Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 32
- 1 12 giorni 538330Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 32Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 32
- 1 12 giorni 679535Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40
- 1 12 giorni 679535Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40
- 1 12 giorni 679535Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40
- 1 12 giorni 679535Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40
- 1 12 giorni 7710840Non sono disponibili le sedi per chiavette30 ~ 50Non sono disponibili le sedi per chiavette30 ~ 50
- 1 12 giorni 7710840Non sono disponibili le sedi per chiavette30 ~ 50Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette30 ~ 50
- 1 12 giorni 7710840Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette30 ~ 50Non sono disponibili le sedi per chiavette30 ~ 50
- 1 12 giorni 7710840Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette30 ~ 50Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette30 ~ 50
- 1 12 giorni 8512450Non sono disponibili le sedi per chiavette40 ~ 52Non sono disponibili le sedi per chiavette40 ~ 52
- 1 12 giorni 8512450Non sono disponibili le sedi per chiavette40 ~ 52Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette40 ~ 52
- 1 12 giorni 8512450Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette40 ~ 52Non sono disponibili le sedi per chiavette40 ~ 52
- 1 12 giorni 8512450Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette40 ~ 52Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette40 ~ 52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash Materiale corpo Acciaio inox
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 0 Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0
Opzione Chiavetta [N] Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette

Supporto tecnico