Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Dimensione | Chiavetta D1 | D1 | Chiavetta D2 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 18 | 30 | 6 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 18 | 30 | 6 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 18 | 30 | 6 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 18 | 30 | 6 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 24 | 35 | 8 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 24 | 35 | 8 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 24 | 35 | 8 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 24 | 35 | 8 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 10 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 10 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 10 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 10 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 12 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 12 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 12 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 29 | 45 | 12 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 14 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 14 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 14 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 14 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 15 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 15 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 16 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 16 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 16 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 34 | 50 | 16 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 42 | 65 | 20 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 42 | 65 | 20 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 42 | 65 | 20 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 42 | 65 | 20 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 75 | 25 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 75 | 25 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 75 | 25 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 75 | 25 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 giorni | 53 | 83 | 30 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 53 | 83 | 30 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 53 | 83 | 30 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 53 | 83 | 30 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 67 | 95 | 35 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 67 | 95 | 35 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 67 | 95 | 35 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 67 | 95 | 35 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 77 | 108 | 40 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 77 | 108 | 40 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 77 | 108 | 40 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 77 | 108 | 40 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 85 | 124 | 50 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 giorni | 85 | 124 | 50 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 giorni | 85 | 124 | 50 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 giorni | 85 | 124 | 50 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 40 ~ 52 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 40 ~ 52 |
Loading...
Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 0 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0 |
Opzione Chiavetta [N] | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Dimensione
Chiavetta D1
D1
Chiavetta D2
D2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali