Serie con piede di livellamento, modello E-AF

Serie con piede di livellamento, modello E-AF
Ruota con funzione di fissaggio del carrello a piattaforma per impieghi leggeri, utilizzata per il trasporto di macchinari leggeri, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-40BN-AF
E-50BN-AF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)

16.71 €

1 7 giorni 60~35.003040

17.68 €

1 7 giorni 6535.01~80.0040-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 64 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 64 Lunghezza piastra L(mm) 78
Larghezza piastra W(mm) 78 Larghezza rotella B(mm) 21 Applicazione Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico