Rotella orientabile con piastra modello RJ2

Rotella orientabile con piastra modello RJ2
Ruote industriali generiche per il trasporto di oggetti pesanti. Ruote adatte ai carrelli di stoccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RJ2-100GU
RJ2-100N
RJ2-100WP
RJ2-125GU
RJ2-125N
RJ2-125WP
RJ2-150GU
RJ2-150N
RJ2-150WP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Materiale lamina

24.00 €

1 12 giorni 13280.01~140.00100[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli68 (71)68 (71)909085Nylon

15.69 €

1 12 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica68 (71)68 (71)909085Non disponibile-

19.02 €

1 12 giorni 13280.01~140.00120GommaNA68 (71)68 (71)909085Non disponibilePlaccatura in ferro

27.09 €

1 12 giorni 168140.01~220.00150[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli----101Nylon

22.07 €

1 12 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica----101Non disponibile-

27.59 €

1 12 giorni 168140.01~220.00150GommaNA----101Non disponibilePlaccatura in ferro

40.80 €

1 12 giorni -140.01~220.00160[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli----115Nylon

27.81 €

1 12 giorni -140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica----115-

30.41 €

1 12 giorni -140.01~220.00160GommaNA----115Non disponibilePlaccatura in ferro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico