Rotella orientabile con piastra RJ2-S (con finecorsa)

Rotella orientabile con piastra RJ2-S (con finecorsa)
  • Sconto volumi elevati
Ruote industriali generiche per il trasporto di oggetti pesanti. Ruote adatte a carrelli di stoccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RJ2-100GUS
RJ2-100NS
RJ2-100WPS
RJ2-125GUS
RJ2-125NS
RJ2-125WPS
RJ2-150GUS
RJ2-150NS
RJ2-150WPS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Materiale lamina

26.58 €

1 12 giorni 13280.01~140.00100[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli68 (71)68 (71)9090-Nylon

18.25 €

1 12 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica68 (71)68 (71)9090-Non disponibile-

21.60 €

1 12 giorni 13280.01~140.00120GommaNA68 (71)68 (71)9090-Non disponibilePlaccatura in ferro

30.27 €

1 Disponibile 12 giorni 168140.01~220.00150[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli----104Nylon

25.61 €

1 12 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica----104Non disponibile-

31.11 €

1 12 giorni 168140.01~220.00150GommaNA----104Non disponibilePlaccatura in ferro

46.56 €

1 12 giorni -140.01~220.00160[Altro] Gomma con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli----115Nylon

33.55 €

1 12 giorni -140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica----115-

36.15 €

1 Disponibile 12 giorni -140.01~220.00160GommaNA----115Non disponibilePlaccatura in ferro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero/medio
Freno

Supporto tecnico