Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
I | h 1 | h 2 | Ø d2 | Ø d1 | L | PU | Item No. |
mm | mm | mm | |||||
6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 25 | 8228-K-72880 |
6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 18 | 25 | 8228-K-72881 |
9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | 8228-K-72882 |
9 | 16 | 6 | 6 | 8 | 25 | 25 | 8228-K-72883 |
9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | 8228-K-72884 |
9 | 18 | 6 | 6 | 10 | 27 | 25 | 8228-K-72885 |
9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 8228-K-72886 |
9 | 18 | 6 | 6 | 12 | 27 | 25 | 8228-K-72887 |
12 | 13 | 8 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8228-K-72888 |
12 | 22 | 8 | 8 | 16 | 34 | 25 | 8228-K-72889 |
I | h 1 | h 2 | Ø d2 | Ø d1 | L | PU | Item No. |
mm | mm | mm | |||||
6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 25 | 8228-K-72890 |
6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 18 | 25 | 8228-K-72891 |
9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 19 | 25 | 8228-K-72892 |
9 | 16 | 4 | 6 | 4 | 25 | 25 | 8228-K-72893 |
9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 19 | 25 | 8228-K-72894 |
9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 27 | 25 | 8228-K-72895 |
Codice componente
|
---|
8228-K-72880 |
8228-K-72881 |
8228-K-72882 |
8228-K-72883 |
8228-K-72884 |
8228-K-72885 |
8228-K-72886 |
8228-K-72887 |
8228-K-72888 |
8228-K-72889 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.17 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | |
90.83 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | |
110.91 € | 4 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 6 | |
105.15 € | 16 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 6 | |
94.02 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 6 | |
115.62 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 6 | |
89.44 € | 16 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | |
121.71 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 6 | |
130.98 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 8 | |
146.35 € | 16 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 8 |
Loading...
Profilo di base | Large Head | Profilo punta lato ingresso | Round | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Not Provided | Profilo montaggio laterale | Straight (Press-Fit) | Materiale | Ceramic |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali