Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO007 |
NO054 |
NO101 |
NO113 |
NO180 |
NO219 |
NO264 |
NO469 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Altezza (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 1.2 | 2 | N40 | Direzione altezza | 236 | ≦135 | ||
21.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2 | 2 | 7 | N45 | Direzione altezza | 390 | ≦140 | ||
23.34 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.8 | 3 | 5 | N35 | Direzione radiale | 340 | ≦90 | ||
22.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | N45 | Direzione radiale | 330 | ≦80 | ||
24.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.7 | 5 | 6 | N35 | Direzione altezza | 454 | ≦120 | ||
26.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.6 | 6 | 3 | N52 | Direzione altezza | 438 | ≦75 | ||
25.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.6 | 7 | 3 | N35H | Direzione altezza | 345 | ≦130 | ||
47.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 21.7 | 20 | 2 | N40 | Direzione altezza | 123 | ≦50 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Trattamento superficie | Placcatura Ni |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Altezza(mm)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali