Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NOC14 |
NOC19 |
NOC34 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Altezza (mm) | Diametro vite compatibile (M) | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 20.5 | 12 | 3 | 3 | 330 | ≦80 | ||
67.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 44.3 | 12 | 10 | 3 | 475 | ≦100 | ||
88.94 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 127.4 | 25 | 10 | 6 | 462 | ≦80 |
Loading...
Profilo | Anello | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Dettagli materiale | N40 |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di magnetizzazione | Direzione altezza | Trattamento superficie | Placcatura Ni |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Altezza(mm)
Diametro vite compatibile(M)
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali