Magnete in neodimio rettangolare【1-10 Pezzi per confezione】

Magnete in neodimio rettangolare
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· However, on its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Controllare il trattamento della superficie.
  • La direzione di magnetizzazione varia in base al prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NOS018
NOS058
NOS106
NOS120
NOS133
NOS135
NOS219
NOS293
NOS295
NOS313
NOS342
NOS429
NOS461
NOS516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Spessore parete
(mm)
Dettagli materiale Direzione di magnetizzazione Densità di flusso magnetico superficie
(mT)
Limiti temperatura di esercizio
(°C)

22.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.01.6222N42SHDirezione 2‑mm342≦175

24.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.032.44.31.5N48HDirezione 2‑mm334≦120

22.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.05.84.672N40Direzione 2‑mm299≦80

23.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.09.2483N40Direzione 3‑mm374≦85

29.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010.1–20.012.68.48.63.3N35Direzione 3‑mm312≦85

28.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010.1–20.010.2493N42SHDirezione 3‑mm374≦150

22.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.08.43122N40Direzione 2‑mm307≦80

38.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010.1–20.015.215152N40Direzione 2‑mm144≦50

56.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020.1–30.029.915154N40Direzione 4‑mm262≦70

36.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1020.1–30.0245184N40Direzione 4‑mm374≦80

37.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010.1–20.017.510202N40Direzione 2‑mm166≦50

28.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1020.1–30.024.33.9301.5N40Direzione 2‑mm227≦50

87.38 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1060.1–70.068.625305N40Direzione 5‑mm195≦60

90.12 €

1 11 giorni 10100.1 o sup.303.8404015N40Direzione 15‑mm346≦80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio Trattamento superficie Placcatura Ni

Supporto tecnico