Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Magnete in neodimio rettangolare con svasatura【2-10 Pezzi per confezione】

Magnete in neodimio rettangolare con svasatura

[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· However, on its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Controllare il trattamento della superficie.
  • La direzione di magnetizzazione varia in base al prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NOSC01
NOSC02
NOSC03
NOSC04
NOSC05
NOSC06
NOSC07
NOSC08
NOSC09
NOSC10
NOSC11
NOSC12
NOSC13
NOSC14
NOSC15
NOSC16
NOSC17
NOSC18
NOSC19
NOSC20
NOSC21
NOSC22
NOSC23
NOSC24
NOSC25
NOSC26
NOSC27
NOSC28
NOSC29
NOSC30
NOSC31
NOSC32
NOSC34
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Spessore parete
(mm)
Diametro vite compatibile
(M)
Dettagli materiale Direzione di magnetizzazione Trattamento superficie Densità di flusso magnetico superficie
(mT)
Limiti temperatura di esercizio
(°C)

29.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1010.1–20.013.78832.5N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni360≦80

36.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1010.1–20.019.681043N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni390≦80

41.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1010.1–20.019.681043N40Direzione 4‑mmResina nera390≦80

33.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1010.1–20.017.6101033N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni326≦80

39.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.021.5101043N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni366≦80

44.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.025.4101053N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni384≦80

43.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.021.5121233N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni335≦70

52.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.026.4121243N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni381≦80

55.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.030.312124.53N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni408≦80

57.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.034.3121253N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni417≦80

38.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.024.5101533N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni319≦70

44.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1020.1–30.029.4101543N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni369≦80

52.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.036.2101553N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni406≦80

45.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1020.1–30.029.4151534N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni311≦65

54.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.035.8151544N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni354≦70

65.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1040.1–50.042.1151554N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni382≦80

66.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.037.7121753N35Direzione 5‑mmPlaccatura Ni295≦80

39.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1020.1–30.029.4102033N35Direzione 3‑mmPlaccatura Ni223≦75

58.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.035.2102043N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni326≦80

50.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1040.1–50.041.1102053N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni372≦80

70.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1030.1–40.034.3202034N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni247≦50

69.81 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 19 giorni 1040.1–50.044.1202045N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni305≦65

70.36 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1050.1–60.054.8202055N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni347≦70

75.47 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1060.1–70.060.720205.55N40Direzione 6‑mmPlaccatura Ni372≦70

66.17 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1070,1 - 80,073.2122563N40Direzione 6‑mmPlaccatura Ni330≦80

73.05 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1050.1–60.058.8252546N40Direzione 4‑mmPlaccatura Ni277≦60

78.28 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1060.1–70.068.6252556N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni320≦65

82.75 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1080.1–90.080.3252566N40Direzione 6‑mmPlaccatura Ni343≦70

54.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1040.1–50.045.8103033N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni215≦60

79.29 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1080.1–90.089.1203555N35Direzione 5‑mmPlaccatura Ni200≦70

66.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 19 giorni 1090.1–100.090.1105032-M3N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni210≦50

72.06 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10100.1 o sup.211.51010032-M3N40Direzione 3‑mmPlaccatura Ni200≦50

88.64 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10100.1 o sup.274.41510052-M3N40Direzione 5‑mmPlaccatura Ni213≦50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico