Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magnete in neodimio rettangolare con foro con gradino【10 Pezzi per confezione】

Magnete in neodimio rettangolare con foro con gradino

[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· However, on its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCP01

Codice componente
NCP01
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

71.05 €

10 Pezzi per confezione

10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) 40.1–50.0 Forza di attrazione (valore configurabile)(N) 44.1 Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio
Larghezza(mm) 15 Lunghezza(mm) 15 Spessore parete(mm) 6
Diametro vite compatibile(M) M3 Dettagli materiale N40 Direzione di magnetizzazione Direzione 6‑mm
Trattamento superficie Placcatura Ni Densità di flusso magnetico superficie(mT) 330 Limiti temperatura di esercizio(°C) ≦80

Si trova sulla pagina di Magnete in neodimio rettangolare con foro con gradino, il codice articolo è il seguente: NCP01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCP01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico