Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | - | 1.25 | 0.35 | 0.45 | SS28 | Direzione radiale | Senza placcatura | 111 | ≦350 | ||
75.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 130 | ≦350 | ||
66.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | SS28 | Direzione radiale | Senza placcatura | 256 | ≦350 | ||
72.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 3 | 1 | 2.5 | SS30 | Direzione altezza | Senza placcatura | 244 | ≦350 | ||
72.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | SS30 | Direzione altezza | Senza placcatura | 253 | ≦350 | ||
72.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 3 | 1.8 | 4 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 178 | ≦350 | ||
66.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | SS30H | Direzione altezza | Senza placcatura | 134 | ≦350 | ||
49.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.5 | 4 | 2 | 0.9 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 162 | ≦330 | ||
57.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | SS24 | Direzione altezza | Senza placcatura | 222 | ≦350 | ||
60.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.1 | 5.3 | 3.5 | 2 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 202 | ≦350 | ||
64.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.8 | 6 | 3 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 280 | ≦350 | ||
76.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.1 | 6 | 3.25 | 4 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 288 | ≦350 | ||
39.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.1 | 6.5 | 2 | 1.5 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 225 | ≦320 | ||
43.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.3 | 6.5 | 2 | 2 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 258 | ≦330 | ||
43.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.3 | 6.5 | 3.5 | 2 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 250 | ≦340 | ||
43.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.3 | 6.5 | 3.53 | 2 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 249 | ≦340 | ||
90.10 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 13.2 | 6.7 | 2.1 | 26.8 | SS30 | Direzione radiale | Senza placcatura | 362 | ≦300 | ||
61.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.2 | 7.6 | 4 | 5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 324 | ≦350 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.6 | 7.7 | 5.5 | 1 | SC18 | Direzione altezza | Senza placcatura | 146 | ≦275 | ||
64.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.2 | 8 | 0.6 | 1.5 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 198 | ≦280 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.4 | 8 | 3.8 | 2 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 259 | ≦330 | ||
69.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.9 | 8 | 4 | 5.5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 337 | ≦350 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1 | 8.5 | 4.1 | 1.2 | SS28 | Direzione radiale | Senza placcatura | 264 | ≦300 | ||
48.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 9.5 | 5.1 | 1.5 | SS28 | Direzione radiale | Senza placcatura | 281 | ≦300 | ||
72.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.4 | 9.6 | 6.6 | 4.05 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 293 | ≦350 | ||
72.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 14.7 | 9.7 | 6 | 6 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 333 | ≦350 | ||
73.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 21.2 | 10 | 2.8 | 6.5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 374 | ≦350 | ||
49.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.9 | 10 | 3 | 1.5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 201 | ≦280 | ||
72.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5 | 10.6 | 7.6 | 0.9 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 176 | ≦300 | ||
103.61 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 32 | 11 | 3 | 15 | SS28H | Direzione altezza | Placcatura Ni | 427 | ≦350 | ||
75.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 38.5 | 12 | 3 | 16 | SS28H | Direzione altezza | Placcatura Ni | 433 | ≦350 | ||
70.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 20.9 | 12 | 5 | 4 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 323 | ≦330 | ||
42.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.9 | 12 | 7 | 1.5 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 217 | ≦300 | ||
53.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.8 | 12 | 7 | 2.2 | SS26 | Direzione altezza | Senza placcatura | 260 | ≦330 | ||
63.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.6 | 12 | 7 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 297 | ≦330 | ||
81.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.6 | 14 | 4 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 263 | ≦320 | ||
97.76 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 43.6 | 14 | 4 | 10 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 403 | ≦350 | ||
51.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.1 | 14 | 9 | 1 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 173 | ≦280 | ||
94.57 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 28.5 | 14 | 9 | 7 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 360 | ≦350 | ||
87.66 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 29.4 | 14 | 9 | 8 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 366 | ≦350 | ||
115.28 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 31.7 | 15 | 3 | 5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 320 | ≦330 | ||
91.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5 | 15.5 | 8 | 2.6 | SS28 | Direzione radiale | Senza placcatura | 345 | ≦300 | ||
76.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 21.2 | 16 | 5 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 252 | ≦300 | ||
92.79 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 35.8 | 17 | 3 | 5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 304 | ≦320 | ||
98.24 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 46.2 | 18 | 4 | 6 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 328 | ≦330 | ||
102.68 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 34.7 | 18 | 7.5 | 4 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 296 | ≦320 | ||
81.14 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 37.1 | 20 | 7 | 4 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 274 | ≦320 | ||
81.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.2 | 20 | 8 | 2 | SS28H | Direzione altezza | Senza placcatura | 182 | ≦300 | ||
81.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.3 | 20.5 | 10.5 | 1.8 | SS28H | Direzione altezza | Senza placcatura | 188 | ≦300 | ||
75.05 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 34.1 | 21 | 14 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 286 | ≦320 | ||
90.13 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 60.1–70.0 | 63.7 | 22 | 14 | 8 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 371 | ≦350 | ||
94.68 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 70,1 - 80,0 | 77.4 | 30 | 15.5 | 5 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 291 | ≦320 | ||
151.20 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 103.8 | 38 | 14 | 6 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 254 | ≦290 | ||
114.21 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 60.1–70.0 | 63.7 | 40 | 17.5 | 3 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 159 | ≦250 | ||
156.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 121.5 | 42 | 34 | 6 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 353 | ≦340 | |||
209.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 168.5 | 45.5 | 38 | 15 | SS28 | Direzione altezza | Senza placcatura | 409 | ≦350 |
Loading...
Profilo | Anello | Magnete (materiale) | Magnete in samario-cobalto |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Altezza(mm)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Trattamento superficie
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali