Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCA01 |
SCA02 |
SCA05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Altezza (mm) | Raggio esterno R (mm) | Raggio interno r (mm) | Angolo centrale (°) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.6 | 19 | 15.5 | 10 | 45 | SS28H | Diametro esterno S, diametro interno N | 322 | ≦350 | ||
94.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.6 | 19 | 15.5 | 10 | 45 | SS28H | Diametro esterno N, diametro interno S | 322 | ≦350 | ||
70.26 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.4 | 3 | 31 | 27 | 20 | SS32 | Direzione altezza | 320 | ≦330 |
Loading...
Profilo | Tipo ad arco | Magnete (materiale) | Magnete in samario-cobalto | Trattamento superficie | Senza placcatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Altezza(mm)
Raggio esterno R(mm)
Raggio interno r(mm)
Angolo centrale(°)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali