Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Altezza (mm) | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 3 | 3 | Direzione altezza | 124 | ≦-70 | ||
20.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 3 | 6 | Direzione altezza | 135 | ≦-70 | ||
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 5 | 1.5 | Direzione altezza | 86 | ≦-55 | ||
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 5 | 2 | Direzione altezza | 103 | ≦-60 | ||
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 5 | 3 | Direzione altezza | 125 | ≦-65 | ||
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 6 | 2 | Direzione altezza | 95 | ≦-55 | ||
20.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 6 | 3.5 | Direzione altezza | 127 | ≦-65 | ||
19.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 8 | 2.5 | Direzione altezza | 95 | ≦-55 | ||
19.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1 | 8 | 3 | Direzione altezza | 107 | ≦-55 | ||
19.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.4 | 8 | 4 | Direzione altezza | 124 | ≦-60 | ||
19.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.5 | 8.2 | 4.2 | Direzione altezza | 126 | ≦-60 | ||
20.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 10 | 3 | Direzione altezza | 94 | ≦-55 | ||
21.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.7 | 10 | 4 | Direzione altezza | 113 | ≦-60 | ||
21.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.2 | 10 | 5 | Direzione altezza | 127 | ≦-60 | ||
21.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.6 | 10 | 6 | Direzione altezza | 138 | ≦-65 | ||
24.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.6 | 10 | 10 | Direzione altezza | 160 | ≦-70 | ||
65.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.3 | 10 | 30 | Direzione altezza | 177 | ≦-70 | ||
65.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.9 | 10 | 30 | Direzione radiale | 166 | ≦-60 | ||
22.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.6 | 12 | 5 | Direzione altezza | 118 | ≦-60 | ||
22.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.1 | 12.5 | 3.8 | Direzione altezza | 97 | ≦-55 | ||
21.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.1 | 15 | 3 | Direzione altezza | 71 | ≦-45 | ||
21.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.7 | 15 | 4 | Direzione altezza | 89 | ≦-50 | ||
22.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.3 | 15 | 8 | Direzione altezza | 136 | ≦-65 | ||
23.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.4 | 15 | 10 | Direzione altezza | 148 | ≦-70 | ||
24.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.1 | 17 | 8 | Direzione altezza | 128 | ≦-60 | ||
24.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.8 | 18 | 8.5 | Direzione altezza | 129 | ≦-60 | ||
22.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.1 | 20 | 3 | Direzione altezza | 55 | ≦-40 | ||
22.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.9 | 20 | 4 | Direzione altezza | 71 | ≦-45 | ||
24.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.3 | 20 | 6 | Direzione altezza | 98 | ≦-55 | ||
27.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9 | 20 | 10 | Direzione altezza | 133 | ≦-60 | ||
72.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.4 | 22 | 25.4 | Direzione altezza | 173 | ≦-70 | ||
22.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5 | 25 | 4 | Direzione altezza | 59 | ≦-40 | ||
33.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.9 | 25 | 8 | Direzione altezza | 103 | ≦-55 | ||
24.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.6 | 30 | 5 | Direzione altezza | 61 | ≦-40 | ||
29.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.3 | 30 | 6.5 | Direzione altezza | 77 | ≦-45 | ||
30.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11 | 30 | 8 | Direzione altezza | 91 | ≦-50 | ||
31.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 13.3 | 30 | 10 | Direzione altezza | 107 | ≦-55 | ||
44.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 17.5 | 38 | 10 | Direzione altezza | 90 | ≦-50 | ||
53.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.6 | 38 | 13.5 | Direzione altezza | 112 | ≦-55 | ||
55.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 25.1 | 38 | 15 | Direzione altezza | 120 | ≦-60 | ||
46.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 13 | 50 | 5 | Direzione altezza | 38 | ≦-35 | ||
70.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 24.3 | 50 | 10 | Direzione altezza | 72 | ≦-45 | ||
107.39 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 123.4 | 120 | 20 | Direzione altezza | 62 | ≦-40 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Dettagli materiale | Tipo anisotropo |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Senza placcatura |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Altezza(mm)
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali