[Features]
· The external appearance is grayish black. Has the same properties as ceramic. Is relatively brittle so should be handled with care.
· The main raw material is iron oxide, making it suitable for applications where keeping costs under control is important.
· While having comparatively stable magnetic properties, the Hcj (coercive force) temperature characteristics are the opposite of that of metal magnets. At low temperatures the Hcj deteriorates, so if using in temperatures below -30°C it is necessary to be careful of low temperature demagnetization.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | Foro passante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 135 | ≦-70 | - | ||
27.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.7 | 5 | 8.5 | 35 | Tipo isotropo | Direzione 35‑mm | 95 | ≦-70 | - | ||
20.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.7 | 5 | 10 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 135 | ≦-65 | - | ||
17.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.4 | 10 | 10 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 87 | ≦-50 | - | ||
17.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.6 | 8.7 | 10.7 | 3.5 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 99 | ≦-55 | - | ||
17.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.4 | 7 | 12 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 94 | ≦-55 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.4 | 8.5 | 12.5 | 4.7 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 115 | ≦-60 | - | ||
27.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 8 | 14 | 50 | Tipo isotropo | Direzione 50‑mm | 100 | ≦-70 | - | ||
19.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.2 | 10 | 16 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 108 | ≦-55 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.2 | 11.5 | 18 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 68 | ≦-45 | - | ||
17.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2 | 6 | 18.5 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 93 | ≦-50 | - | ||
37.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.7 | 19.2 | 19.2 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 128 | ≦-60 | - | ||
20.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.4 | 7.7 | 19.5 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 114 | ≦-55 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.3 | 10 | 20 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 72 | ≦-45 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.1 | 10 | 20 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 89 | ≦-50 | - | ||
20.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.8 | 10 | 20 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 104 | ≦-55 | - | ||
17.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.2 | 12 | 20 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 82 | ≦-45 | - | ||
18.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.5 | 15 | 20 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 57 | ≦-40 | - | ||
19.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.9 | 15 | 20 | 7 | Tipo anisotropo | Direzione 7‑mm | 111 | ≦-55 | - | ||
19.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.5 | 12 | 23 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 94 | ≦-50 | - | ||
17.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.6 | 10 | 24 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 87 | ≦-45 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.4 | 6 | 25 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 107 | ≦-55 | - | ||
19.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.4 | 8 | 25 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 109 | ≦-55 | - | ||
19.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.8 | 10 | 25 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 86 | ≦-45 | - | ||
19.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.6 | 10 | 25 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 100 | ≦-55 | - | ||
25.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.9 | 15 | 25 | 7 | Tipo anisotropo | Direzione 7‑mm | 105 | ≦-55 | - | ||
20.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 16 | 25 | 4.7 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 76 | ≦-45 | - | ||
20.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 19 | 25 | 4.5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 67 | ≦-45 | Assente | ||
21.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 19 | 25 | 4.5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 67 | ≦-45 | ø5 | ||
29.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 8.5 | 27 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 106 | ≦-55 | - | ||
17.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.7 | 15 | 28 | 2 | Tipo anisotropo | Direzione 2‑mm | 36 | ≦-30 | - | ||
21.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.5 | 10 | 30 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 98 | ≦-50 | - | ||
23.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.9 | 15 | 30 | 4.2 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 69 | ≦-45 | - | ||
21.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.9 | 19 | 30 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 58 | ≦-40 | - | ||
23.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.9 | 20 | 30 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 43 | ≦-35 | - | ||
25.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.1 | 20 | 30 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 68 | ≦-45 | - | ||
41.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 14.6 | 30 | 30 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 98 | ≦-55 | - | ||
20.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.2 | 15 | 35 | 4.5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 71 | ≦-45 | - | ||
25.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.9 | 12 | 40 | 6 | Tipo anisotropo | Direzione 6‑mm | 98 | ≦-45 | - | ||
31.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 15.2 | 20 | 40 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 107 | ≦-55 | - | ||
27.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 8.3 | 25 | 40 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 55 | ≦-40 | - | ||
33.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.2 | 25 | 40 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 97 | ≦-55 | - | ||
27.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.1 | 30 | 40 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 29 | ≦-20 | - | ||
49.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 19.2 | 40 | 40 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 79 | ≦-45 | - | ||
39.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.3 | 22 | 48 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 99 | ≦-50 | - | ||
31.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.2 | 20 | 50 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 61 | ≦-40 | - | ||
57.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 23.6 | 30 | 60 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 81 | ≦-45 | - | ||
31.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 14.3 | 20 | 65 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 59 | ≦-35 | - | ||
84.39 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.9 | 100 | 100 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione 3‑mm | 11 | ≦-20 | - | ||
64.87 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.9 | 100 | 100 | 4 | Tipo anisotropo | Direzione 4‑mm | 14 | ≦-20 | - | ||
73.16 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.8 | 100 | 100 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione 5‑mm | 17 | ≦-20 | - | ||
67.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 32.4 | 100 | 100 | 7 | Tipo anisotropo | Direzione 7‑mm | 24 | ≦-30 | - | ||
74.88 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 55.8 | 100 | 100 | 10 | Tipo anisotropo | Direzione 10mm | 34 | ≦-30 | - | ||
112.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 157.7 | 100 | 150 | 25.4 | Tipo anisotropo | Direzione 25‑mm | 55 | ≦-45 | - |
Loading...
Tipo magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Trattamento superficie | Senza placcatura |
---|
MAGNA
Prezzo standard 10.35 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIROKU
Prezzo standard 6.58 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NEOMAG
Prezzo standard 29.14 €
Giorni spedizione: 25 giorni
MAGNA
Prezzo standard 2.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIROKU
Prezzo standard 1.70 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MAGNA
Prezzo standard 4.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MAGNA
Prezzo standard 0.88 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MAGNA
Prezzo standard 1.66 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.