Modanatura per spessore piastra di 1,6 mm (spessore piastra applicabile 0,8-2,4 mm)

Modanatura per spessore piastra di 1,6 mm (spessore piastra applicabile 0,8-2,4 mm)
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

75-16-B-5T-L3

Codice componente
75-16-B-5T-L3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

34.05 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material TPE (elastomero termoplastico) Basic Plate Thickness(Correspondence Plate Thickness) 1.6mm (spessore piastra applicabile 0.8–2.4mm) Length (Winding)(m) 3

Si trova sulla pagina di Modanatura per spessore piastra di 1,6 mm (spessore piastra applicabile 0,8-2,4 mm), il codice articolo è il seguente: 75-16-B-5T-L3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 75-16-B-5T-L3.

Supporto tecnico