Modanatura per spessore piastra di 2,4 mm (spessore piastra applicabile 0,8-3,0 mm)

Modanatura per spessore piastra di 2,4 mm (spessore piastra applicabile 0,8-3,0 mm)
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62-24-B-3T-L2

Codice componente
62-24-B-3T-L2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.74 €

1 14 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale TPE Spessore piastra base (spessore piastra di corrispondenza) 2.4 Lunghezza (avvolgimento)(m) 2

Si trova sulla pagina di Modanatura per spessore piastra di 2,4 mm (spessore piastra applicabile 0,8-3,0 mm), il codice articolo è il seguente: 62-24-B-3T-L2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62-24-B-3T-L2.

Supporto tecnico