Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSHB160C-L1
Materiale | TPE resistente all'olio (elastomero termoplastico)/alluminio (A5052) | Tipo | C | Spessore piastra base (spessore piastra di corrispondenza) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (avvolgimento)(m) | 1 |
Si trova sulla pagina di Tenuta copribordo (TPE, stampata integralmente) per spessore piastra di base di 1,6 mm, il codice articolo è il seguente: TSHB160C-L1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSHB160C-L1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali