Modanatura per spessore piastra di base di 1,6 mm

Modanatura per spessore piastra di base di 1,6 mm
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

100-16-W-5T-L2

Codice componente
100-16-W-5T-L2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.09 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale TPE (elastomero termoplastico)/alluminio (A5052) Spessore piastra base (spessore piastra di corrispondenza) 1.6 Lunghezza (avvolgimento)(m) 2

Si trova sulla pagina di Modanatura per spessore piastra di base di 1,6 mm, il codice articolo è il seguente: 100-16-W-5T-L2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100-16-W-5T-L2.

Supporto tecnico