Ghiera di bloccaggio, bullone con tampone morbido, opzione

Ghiera di bloccaggio, bullone con tampone morbido, opzione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Screws with brass pads on the ends.
Can be tightened without damaging the shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBC3-5
KBC4-6
KBC5-8
KBC6-10
KBC8-12
KBC10-16
KBS5-8
KBS6-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Trattamento superficie

8.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1035AcciaioNichelatura nera

5.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1046AcciaioNichelatura nera

6.44 €

1 Disponibile 8 giorni 1058AcciaioNichelatura nera

5.20 €

1 Disponibile 8 giorni 10610AcciaioNichelatura nera

5.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10812AcciaioNichelatura nera

6.82 €

1 Disponibile 8 giorni 101016AcciaioNichelatura nera

10.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1058Acciaio inoxNon fornito

10.78 €

1 Disponibile 8 giorni 10610Acciaio inoxNon fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo punta Tampone in metallo Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Scatola, conf.

Supporto tecnico